Minibrytare, Multi9 C60SP, 2 P, 6 A, C-kurva, godkänd enligt bland annat IEC/EN 60947-2 och UL1077
E-nummer:
2113471
M9F22206
EAN-kod: 3606481168405
Lagerkod: Lagerförd
Skydd mot kortslutnings- och överströmmar.
Positiv kontaktindikering som visar lämplighet för isolering enligt IEC/EN 60947-2
Grön indikator som visar fysisk kontaktöppning och möjliggör säkert arbete nedströms
Enkel installation med enhetlig terminaldesign och kopplingsindikering
Multistandardprodukt enligt IEC/EN 60947-2, GB/T 14048.2, CSA C22.2 No 235 och UL 1077
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
15 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
56
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja