Minibrytare, Multi9 C60BP, 1 P, 40 A, C-kurva, godkänd enligt bland annat IEC/EN 60947-2 och UL489
E-nummer:
2113116
M9F42140
EAN-kod: 3606481169549
Lagerkod: Ej lagerförd
Skydd mot kortslutnings- och överbelastningsströmmar
Indikering av positiv kontakt som visar att produkten är lämplig för isolering enligt standarden IEC/EN 60947-2
En grön remsa som säkerställer att öppningen sker med fysisk kontakt, vilket möjliggör säker drift i nedströmsledet
Enkel att installera med enhetlig design och tydlig kabelmärkning
Produkt som uppfyller flera standarder enligt IEC/EN 60947-2, GB/T 14048.2, CSA C22.2 nr 5 och UL 489
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
21 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
56
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja