Minibrytare (MCB), Multi9 C60BP, 2 P, 15 A, C-kurva, godkänd enligt bland annat IEC/EN 60947-2 och UL489

E-nummer:
2113129

M9F42215

Antal poler:

Kod för kurva:

EAN-kod: 3606481169778
Lagerkod: I lager med förlängd leveranstid
notification_ok
Skydd mot kortslutnings- och överströmmar.
notification_ok
Positiv kontaktindikering som visar lämplighet för isolering enligt IEC/EN 60947-2
notification_ok
Grön indikator som visar fysisk kontaktöppning och möjliggör säkert arbete nedströms
notification_ok
Enkel installation med enhetlig terminaldesign och kopplingsindikering
notification_ok
Multistandardprodukt enligt IEC/EN 60947-2, GB/T 14048.2, CSA C22.2 No 5 och UL 489

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
27 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
56
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.