Minibrytare, Multi9 C60BPR, 3 P, 1 A, C-kurva, kabelskoanslutning, godkänd enligt bland annat IEC/EN 60947-2 och UL489
E-nummer:
2113275
M9F52301
EAN-kod: 3606481171146
Lagerkod: Ej lagerförd
Skydd mot kortslutnings- och överbelastningsströmmar
Indikering av positiv kontakt som visar att produkten är lämplig för isolering enligt standarden IEC/EN 60947-2
En grön remsa som säkerställer att öppningen sker med fysisk kontakt, vilket möjliggör säker drift nedströms
Enkel att installera med enhetlig design och tydlig kabelmärkning
Produkt som uppfyller flera standarder enligt IEC/EN 60947-2, GB/T 14048.2, CSA C22.2 nr 5 och UL 489
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
26 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
56
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej