Jordfelsbrytare, Multi9 4 P, 40 A, 260 mA, klass A-SI, godkänd enligt IEC/EN 61008 och UL1053

E-nummer:
2165199

M9R84440

Antal poler:

[In] nominell märkström:

Känslighet jordfelsström:

EAN-kod: 3606481198549
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Skydd av människor mot elstötar genom indirekt beröring
notification_ok
Skydd av anläggningar mot isolationsfel
notification_ok
Uppfyller standarderna UL 1053 och EN/IEC 61008-1
notification_ok
Grön markering på omkopplaren visar att den endast kan öppnas vid fysisk kontakt för säker drift.
notification_ok
En testknapp för att kontrollera att enheten fungerar som den ska

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
63 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
59
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.