Minibrytare, Multi9 C60H-DC, 1 P, 32 A, C-kurva, 12-250 V DC, godkänd enligt bland annat IEC/EN 60947-2 och UL1077

E-nummer:
2113639

M9U21132

Antal poler:

Kod för kurva:

EAN-kod: 3606480741685
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Skydd mot kortslutnings- och överbelastningsströmmar
notification_ok
Bryt- och isoleringsförmåga inom industrisektorn i enlighet med IEC/EN 60947-2
notification_ok
En grön remsa som säkerställer att öppningen sker med fysisk kontakt, vilket möjliggör säker drift nedströms
notification_ok
Enkel att installera med enhetlig design och tydlig kabelmärkning
notification_ok
Produkt som uppfyller flera standarder enligt IEC/EN 60947-2, GB/T 14048.2 och UL 1077

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
20 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
53
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.