solid kärnströmtransformator, PowerLogic UL2808 CT, 400 A, 0,333 V utgång, 31 mm diameter, 6 fot kabel
E-nummer:
4263511
METSECTLV31040U
EAN-kod: 3606487001928
Lagerkod: Ej lagerförd
UL2808-kompatibel transformator med delad kärnström
Delad kärndesign för enkel installation
Kompatibel med panelmätare av LVCT-typ, som EM3000-serien
Lämplig för omgivningsluft upp till 60 °C
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
2 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
80
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej