
Strömtransformator flexibel PowerLogic™, Rogowskityp, 5000 A, diameter=96 mm, anslutnignskabel=2,4 m
E-nummer:
4262850
METSECTR30500
Utgått den: 11 juli 2025
- Vad betyder sista försäljningsdatum?
Sista försäljningsdatum är det sista datumet Schneider Electric tar emot en order på artikelnumret. Däremot kan du beställa service (reparation, reservdelar, etc) tills produkten är uttjänt.
- Behöver du mer hjälp?
Kontakta Kundcenter.
Rekommenderade ersättningsprodukter
EAN-kod: 3606489421427
Lagerkod: Lagerförd
elmätning av rogoowski-spole
flexibel kärna för enkel eftermontering
Kompatibel med PowerLogicens energimätare EM3500 och EM4200
Kompatibel med Acti 9-panelmätaren iEM3000 rogowski version
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej
METSECTR30500 ersätts med: