Kombinationsinstrument PowerLogic™ PM5000, PM5563 utan dsp, kl 0.2S, Eth, Modbus gw, THD och ind öt upp till 63e
E-nummer:
4222204
METSEPM5563
EAN-kod: 3606480614088
Lagerkod: Ej lagerförd
Funktionsrika effekt- och energimätare
Digitala in- och utgångar för WAGES-reläer för övervakning och kontroll
Modbus RS-485, TCP/IP, Ethernet IP och BACnet-protokoll för olika tillämpningar
Identifiera möjligheter till energibesparingar med en noggrannhet i klass 0,2S
Den 63:e harmoniska mätningen för hantering av elkvalitet
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
108 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
7
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja