Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av NSYCAG108LP Schneider Electric

Visa alla ClimaSys CA

ClimaSys CA - NSYCAG108LP

Ventilation

Bild av NSYCAG108LP Schneider Electric
Visa alla ClimaSys CA
ClimaSys CA - NSYCAG108LP
Ventilation

Utblåsningsfilter för 21300

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    2576821
  • EAN-kod
    3606480151927
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    ClimaSys
    produktnamn
    ClimaSys CA
    kompatibilitetsintervall
    ClimaSys CV
    produkt eller komponenttyp
    Ventilationsgaller
    tillbehör / separat kategori
    Tillbehör termisk hantering
    tillbehör / separat destination
    ClimaSys ventilations system
    montering
    Med skruvar
    enhetskomposition
    1 x extern del ( front )
    Teknisk data
    material
    ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
    färg
    Svart
    diameter
    108 mm
    höjd
    Extern : 124 mm
    bredd
    Extern : 124 mm
    djup
    Extern: 11 mm
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Hållbarhetsinformation
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Mjukvara - Released
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ProClima (Version 7.1.3)
    Datum 2019-02-11
    Storlek 55.2 MB
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ClimaSys catalog 2017 (Version 2.0)
    Datum 2017-02-01
    Storlek 40.5 MB
    Datum 2017-02-01
    Storlek 16 MB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ClimaSys CV_PEP (Version 1.0)
    Datum 2017-09-21
    Storlek 159 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-02-15
    Storlek 0
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-02-15
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.