Utblåsningsfilter, ClimaSys CV håltagning 92x92, färg RAL 7035

E-nummer:
2579878

NSYCAG92LPF

EAN-kod: 3606480151521
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Monteringssätt: snäppfäste eller skruvmontering.
notification_ok
Utrustad med ett G2 M1 syntetiskt standardfilter och dess hållarram.
notification_ok
Färgkod RAL 7035
notification_ok
Urtagsmått 92 × 92 mm
notification_ok
Yttermått: 137 × 117 mm

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
1 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
8
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.