Filterfläkt 165M3/H 24V DC RAL 7035

E-nummer:
2579867

NSYCVF165M24DPF

EAN-kod: 3606480151262
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Ger effektiv och pålitlig kylning för olika användningsområden.
notification_ok
Formsprutad ASA PC-termoplast med effektivt kylsystem och UL 94 V-0-klassning.
notification_ok
Levereras med filter, utloppsgaller och skyddsgaller.
notification_ok
Utrustad med ett insektsfilter för extra bekvämlighet.
notification_ok
5. Ljudnivå mellan 50 och 51 dB för tyst operering.

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
492 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
64
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.