Montageplåt perforerad 300X400

E-nummer:
2543572

NSYMF43

EAN-kod: 3606480183041
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Tillverkad av galvaniserat stål, vilket gör den hållbar och tålig
notification_ok
Försedd med hål med en diameter på 3,6 mm och ett avstånd på 12,5 mm mellan hålen för montering av universal tillbehör.
notification_ok
60 kg permanent tillåten belastning
notification_ok
Höjd 400 mm
notification_ok
Bredd 300 mm
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.