Montageplåt galvad 400x300

E-nummer:
2543553

NSYMM43

EAN-kod: 3606480183331
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Galvaniserat stål
notification_ok
Kompatibel med PanelSet- och Thalassa-väggmonterade kapslingar
notification_ok
Leverera en monteringsplatta utan fästelement
notification_ok
Maximal belastning 150 kg/m² (PLM), 250 kg/m² (S3D, S3X, CRN, CRNG)
notification_ok
Tjocklek 1,8 mm

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
13 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
98
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.