Montageplåt i galvad stål 1800x800

E-nummer:
2580765

NSYMP188

EAN-kod: 3606485126845
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Djupet kan justeras i steg om 25 mm.
notification_ok
Försedd med en plastskena för smidig glidning.
notification_ok
Om man använder två eller fler höljen kan man få en sammanhängande plåtyta.
notification_ok
Snabb installation för att spara tid.

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
282 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
98
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.