Montageplåt i galvad stål 2000x1200
E-nummer:
2580768
NSYMP2012
EAN-kod: 3606485126920
Lagerkod: Lagerförd
Djupet kan justeras i steg om 25 mm.
Försedd med en plastfot för att underlätta glidningen.
Om man använder två eller fler höljen kan man få en sammanhängande plåtyta.
Snabb installation för att spara tid.
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
558 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
98
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja