Pulpet 1000x1000x400
E-nummer:
2505658
NSYSD10
EAN-kod: 3606480154324
Lagerkod: Lagerförd
Denna serie finns i fyra bredder med fast bakpanel.
Fullständig åtkomst från framsidan (ingen mittstolpe).
Lätt att ta bort och vändbar dörr som kan öppnas upp till 120°.
3 mm dubbelstångslås med möjlighet till andra insatser eller cylindrar.
Skrivbordslock försett med en pneumatisk öppningsstöd.
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
537 kg CO2 eq.
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja