Pulpet med överdel 1400x1200x845
E-nummer:
2576904
NSYSDF128
EAN-kod: 3606480162930
Lagerkod: Ej lagerförd
Fullständig åtkomst erbjuds både framifrån och bakifrån.
Lätt avtagbar och vändbar frontlucka, öppningsbar till 120°.
Låsning med tvåpunktslås med 3 mm dubbelstångsinsats.
Skrivbordslocket är försett med en pneumatisk öppningsstöd. Öppnas till 75°.
Perforerade förstärkningsskenor med ett avstånd på 25 mm för snabb installation av kablar och kabelkanaler.
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
1 129 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
98
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej