+ 14
3 videor
Golvskåp byggbart, PanelSeT SFN, utan montageplåt, monterat skåp, 2000x1200x600mm, 2 dörrar, IP55, RAL7035
E-nummer:
2507460
NSYSFN2012602D
EAN-kod: 3606486103593
Lagerkod: Ej lagerförd
Hållbar design som innehåller återvunnet stål tillverkat med förnybar energi för att möta miljöutmaningar.
Uppfyller IEC- och UL-standarderna, vilket gör den stabil, robust och hållbar för maximalt skydd av komponenterna.
Finns i monterade, byggsats- och skräddarsydda versioner för att optimera dina konfigurationer efter specifika behov.
Ergonomisk utformning för bekväm och tidsbesparande användning.
Ett stort utbud av tillbehör i olika storlekar som underlättar montering och installation av elektrisk utrustning.
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
708 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen metall
Minsta innehåll av återvunnen metall efter konsumentledet eller efter industriledet av den totala metallmassan i produkten.
45 %
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
97
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej