Golvskåp byggbart, PanelSeT SFN, utan montageplåt, monterat skåp, 2000x1200x800mm, 2 dörrar, IP55, RAL7035

E-nummer:
2507462

NSYSFN2012802D

EAN-kod: 3606486103616
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Hållbar design som innehåller återvunnet stål tillverkat med förnybar energi för att möta miljöutmaningar.
notification_ok
Uppfyller IEC- och UL-standarderna, vilket gör den stabil, robust och hållbar för maximalt skydd av komponenterna.
notification_ok
Finns i monterade, sats- och skräddarsydda versioner för optimerade konfigurationer efter behov.
notification_ok
Ergonomisk utformning för bekväm och tidsbesparande användning.
notification_ok
Ett stort utbud av tillbehör i olika storlekar som underlättar montering och installation av elektrisk utrustning.

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
750 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen metall
information_stroke
Minsta innehåll av återvunnen metall efter konsumentledet eller efter industriledet av den totala metallmassan i produkten.
45 %
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
97
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.