+ 2
3 videor
Golvskåp byggbart, PanelSeT SFN, med montageplåt, monterat skåp, 2000x1200x800mm, 2 dörrar, IP55, RAL7035
E-nummer:
2507463
NSYSFN2012802DP
EAN-kod: 3606486103623
Lagerkod: Ej lagerförd
Hållbar design som innehåller återvunnet stål tillverkat med förnybar energi för att möta miljöutmaningar.
Uppfyller IEC- och UL-standarderna, vilket gör den stabil, robust och hållbar för maximalt skydd av komponenterna.
Finns i monterade, sats- och skräddarsydda versioner för optimerade konfigurationer efter behov.
Ergonomisk utformning för bekväm och tidsbesparande användning.
Ett stort utbud av tillbehör i olika storlekar som underlättar montering och installation av elektrisk utrustning.
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
990 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen metall
Minsta innehåll av återvunnen metall efter konsumentledet eller efter industriledet av den totala metallmassan i produkten.
45 %
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
97
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej