+ 6
2 videor
Golvskåp fristående 2000x1200x500, med montageplåt, delad bottenplåt, dubbeldörr
E-nummer:
2575592
NSYSM2012502DP
EAN-kod: 3606485120416
Lagerkod: Ej lagerförd
Elskåpskonstruktion i återvunnet stål tillverkat med förnybar energi för att möta miljöutmaningar.
Industriellt stålskåp enligt IEC- och UL-krav, stabilt och hållbart för maximalt komponentskydd.
Ergonomisk utformning för bekväm och tidsbesparande användning.
Stort utbud av storlekar och tillbehör för enkel montering och anpassning till alla krav på kontrollpaneler och elskåp.
Återanvändbara förpackningshörn av återvunnen kartong.
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
1 243 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
89
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej