Sockel frontsida HxB 100x1600
E-nummer:
2575602
NSYSPF16100
EAN-kod: 3606485126609
Lagerkod: Lagerförd
Plintens fram- och baksida består av 4 hörn med 2 eller 4 paneler.
Material: Vikta stålplåtar, hörn med en tjocklek på 25/10e mm
Ytbehandling: Strukturerad ytbehandling, epoxi-polyesterpulver
Färg RAL 7022 grå
Ingångsskyddsklass: IP30 enligt IEC 60529.
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
60 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
98
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja