
Sockel gavelsida HxB 200x500
E-nummer:
2575614
NSYSPS5200
EAN-kod: 3606485126739
Lagerkod: Lagerförd
De fästs i sockelns hörn med två fästskruvar.
Material: Vikta stålplåtar
Ytbehandling: Strukturerad ytbehandling, epoxi-polyesterpulver
Färg RAL 7022 grå
Ingångsskyddsklass: IP30 enligt IEC 60529.
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
19 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
98
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja