
Sockel gavelsida HxB 100x600
E-nummer:
2575612
NSYSPS6100
EAN-kod: 3606485126630
Lagerkod: Lagerförd
De fästs i sockelns hörn med två fästskruvar.
Material: Vikta stålplåtar
Ytbehandling: Strukturerad ytbehandling, epoxi-polyesterpulver
Färg RAL 7022 grå
Skyddsklass IP30 enligt IEC 60529
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
12 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
98
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja