Övergångsfläns till FL21. Passar flänsöppning storlek F. Mått 545x130mm
E-nummer:
2575443
NSYTLFFL
EAN-kod: 3606480168321
Lagerkod: Lagerförd
Möjliggör montering av FL13- och FL21-membran på varje typ av kapsling.
Vårt membran kan enkelt anpassas så att det passar på alla våra metallhöljen med hjälp av adapterplattan.
Ingångsskyddsklass: IP55 enligt IEC 60529.
Material: stål, strukturerad yta, RAL 7035 grå
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja