Kopplingsplint, Linergy, knivfrånskiljning, 4 mm2, grå
E-nummer:
2916258
NSYTRV42SC
EAN-kod: 3606480532276
Lagerkod: Ej lagerförd
Den ingår i Linergy-serien av genomgående anslutningsplintar med ett nominellt tvärsnitt på 4 mm²
Montering med klick- och sidoanslutning med 1x1 skruvanslutningar på en nivå
Genom att släppa trycket på sidorna stoppas utmatningen av kabeländar
Underlättar lagring genom att undvika att blanda kabeländar av olika storlekar
Identifierar kabeländarnas tvärsnitt
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
6 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
46
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja