
3 videor
Nödljusarmatur, Exiway Light, Nödljus, Activa självtest, 250 lm, 1-3hs, M/NM, IP65, LFP batteri, utanpåliggande
E-nummer:
7346037
OVA44113
EAN-kod: 3606481918147
Lagerkod: Lagerförd
Exiway-sortimentet för nödljus är utformat för att förbättra byggnadssäkerheten.
Erbjuder smarta, uppkopplade belysningslösningar
Denna armatur vägleder byggnadens personer mot utgången vid nödsituationer
Installationskrav: ovanför varje utgång/nödutgång, i korridorer eller ovan hinder
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
14 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
65
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja


