+ 4
Nödljusarmatur, Exiway Smartduo, Nödljus, DiCube självtest, 2x1200 lm, 1hs, NM, IP65, LFP batteri
E-nummer:
7345869
OVA48060
EAN-kod: 3606489716073
Lagerkod: Lagerförd
Exiway Smartduo är en modern adresserbar nödbelysningslösning
Armaturen ger nödbelysning vid strömavbrott och bidrar till att minska panik vid mörkläggning.
Utvecklad för att garantera säker evakuering av alla byggnader och högriskområden
Den är utrustad med dubbla strålkastare som passar för höga tak eller speciella användningsområden
Möjliggör justering av ljusflödets riktning för flexibel belysningstäckning
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
51 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
41
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja