Nödljusarmatur, Exiway Smartled, Nödljus, Activa självtest, 280 lm, 1hs, NM, IP65, NiMH batteri
E-nummer:
7345569
OVA48305
Utgått den:10 sep. 2024
Rekommenderade ersättningsprodukter
EAN-kod: 3606480894251
Piktogram finns separat som tillbehör
Läseavstånd 26m med OVA53158 och OVA53165
Läseavstånd 30m med OVA53159 och OVA53164
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Ja
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.
OVA48305 ersätts med: