Nödljusarmatur, Exiway Smartled, Activa självtest, Dicube, 800 lm, 1-3hs, M/NM, IP65, LED, LFP batteri, temp. till -25°C

E-nummer:
7348843

OVA48526

EAN-kod: 3606487197881
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Fristående nödbelysningsarmatur
notification_ok
Operate with or without maintenance via a jumper
notification_ok
Valbar varaktighet via en bygel
notification_ok
Tillverkad med 100 % grön energi och mer än 45 % återvunnen plast
notification_ok
LiFePO4-batteri med en förväntad livslängd på 10 år under nominella driftsförhållanden

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
38 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
65
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.