2 videor
Uttag, Mureva PK, panelmonterad, snabbanslutning, 16A, 3P+N+E, 380-415 VAC, IP44
E-nummer:
2874332
PKY16F435
EAN-kod: 3303432011017
Lagerkod: I lager med förlängd leveranstid
Brandsäkerhet tack vare självsläckande polymermaterial och 850 °C brandmotstånd
Högt skydd med IP44- och IK08-klassning som garanterar hållbarhet i tuffa miljöer efter montering i sockel
Möjlighet att montera på platta, panel eller maskin för att försörja apparaten med vandrande stickproppar
Optimize av utrymme och kabelhantering
Flexibilitet för olika installationsbegränsningar
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
10 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
33
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja