
Personskyddsbrytare (RCBO), Resi9 XB, 1 P+N, 10 A, C-kurva, 30 mA, klass A, brytförmåga 6 kA vid 240 V AC
E-nummer:
2165093
R9D21610
EAN-kod: 3606481306555
Lagerkod: Lagerförd
Unik ny vit finish för ett fräscht och modernt utseende
Enkel installation
Brytförmåga mot kortslutning på 6 kA
Tvåpolig säkerhetsfunktion möjliggör bytning av både fas och neutralledare
Trippsäker mekanism
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
3 kg CO2 eq.
BVB
Byggvarubedömningen, en svensk icke-statlig organisation, lanserade en standard för miljöbedömning av byggnadsmaterial.
Rekommenderad
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
50
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja