Minibrytare, Resi9 XB, 2 P, 16 A, C-kurva, brytförmåga 6 kA vid 400 V AC enligt EN60898, tillverkas av återvunnen plast
E-nummer:
2113783
R9F24216
EAN-kod: 3606481301321
Lagerkod: Lagerförd
Lämplighet för frånskiljning enligt standarden IEC/EN 60898-1.
Kombinerar skydd mot kortslutnings- och överlastströmmar
Enkel att installera och demontera
Lämplig för både individuella och kollektiva byggnader
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
36 kg CO2 eq.
BVB
Byggvarubedömningen, en svensk icke-statlig organisation, lanserade en standard för miljöbedömning av byggnadsmaterial.
Rekommenderad
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
21 %
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
53
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja