Minibrytare (MCB), Resi9 XB, 3 P, 20 A, C-kurva, brytförmåga 6 kA vid 400 V AC enligt EN60898, av återvunnen plast
E-nummer:
2112659
R9F24320
EAN-kod: 3606481301253
Lagerkod: Lagerförd
Utförd enligt standarden EN/IEC 60898-1
Kombinerat kortslutnings- och överbelastningsströmsskydd
Enkel att installera eller demontera
Idealisk för enskilda och allmänna byggnader
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
44 kg CO2 eq.
BVB
Byggvarubedömningen, en svensk icke-statlig organisation, lanserade en standard för miljöbedömning av byggnadsmaterial.
Rekommenderad
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
20 %
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
53
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja