Minibrytare, Resi9 XB, 1 P, 25 A, C-kurva, brytförmåga 10 kA vid 230 V AC enligt EN60898, tillverkas av återvunnen plast
E-nummer:
2113773
R9F28125
Utgått den: 31 juli 2023
- Vad betyder sista försäljningsdatum?
Sista försäljningsdatum är det sista datumet Schneider Electric tar emot en order på artikelnumret. Däremot kan du beställa service (reparation, reservdelar, etc) tills produkten är uttjänt.
- Behöver du mer hjälp?
Kontakta Kundcenter.
R9F28125 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
EAN-kod: 3606489590529
Lagerkod: Ej lagerförd
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
18 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
56 %
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej