
+ 4
Switch, 4-portars PoE+, Resi9, 1Gb/s per port, 57W totalbudget, max 30W/port
E-nummer:
5172657
R9H5SWP57
EAN-kod: 3606482140547
Lagerkod: Lagerförd
Plug and play 5 portars switch (1 uplänk port och 4 PoE portar)
Idealisk för att försörja WiFi-åtkomstpunkt eller IP PoE-kamera upp till 30 W per port för totalt 57 W
VLAN-funktion för att isolera känsligast utrustning som kamera
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
16 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
42
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja