+ 11
Switch, 8-portars PoE+, Resi9, 1Gb/s per port, 92W totalbudget, max 30W/port
E-nummer:
5172663
R9H9SWP92
EAN-kod: 3606482140561
Lagerkod: Lagerförd
Plug and play 9 portars switch (1 uplänk port och 8 PoE portar)
Idealisk för att försörja WiFi-åtkomstpunkt eller IP PoE-kamera upp till 30 W per port för totalt 92 W
VLAN-funktion för att isolera känsligast utrustning som kamera
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
19 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
42
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja