3 videor
Energimätare, PowerTag Resi9, trådlös komm., (ZigBee), 3-pol + N, 63A, för jordfelsbrytarebr typ Resi9 och Multi9, ovans
E-nummer:
4262840
R9M41
Du kan titta på följande alternativa produkter som kan ha bättre leveranstid
EAN-kod: 3606489524791
Lagerkod: Lagerförd
Energisensor som tillhandahåller korrekta realtidsmätningar och energivärden
Trådlös kommunikation, måste kopplas till en koncentrator för att behandla insamlade data
Exakt energisensor med noggrannhet av klass 1 enligt IEC 61557-12
Liten och kostnadseffektiv, utformad för montering ovanpå skyddsanordningar upp till 63 A
PowerTag Energy 3P+N har en kompakt design
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
27 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
20
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja