
Energimätare, PowerTag Resi9, trådlös komm, (ZigBee), 3-pol + N, 63A, för jordfelsbr typ Resi9 och Multi9, unders
E-nummer:
4262841
R9M42
Du kan titta på följande alternativa produkter som kan ha bättre leveranstid
EAN-kod: 3606489524807
Lagerkod: Lagerförd
Energigivare som tillhandahåller korrekta realtidsmätningar och energivärden
Trådlös kommunikation, måste kopplas till en koncentrator för att behandla insamlade data
Exakt energigivare med noggrannhet av klass 1 enligt IEC 61557-12
Liten och kostnadseffektiv, utformad för montering på undersidan av skyddsanordningar upp till 63 A
PowerTag Energy 3P+N har en kompakt design
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
27 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
20
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja
