Jordfelsbrytare (RCCB), Resi9 XB, 4 P, 40 A, 300 mA, klass A, 400 V AC
E-nummer:
2165341
R9R04440
EAN-kod: 3606480482717
Lagerkod: Lagerförd
Skydd av personer mot elektriska stötar vid indirekt beröring.
Skydd av installationer mot brandrisk
Unik vit finish för ett fräscht och modernt utseende
Omvändning av linje- och lastkablar
Lyftterminaler med “no hot spot”-anslutning där alla kardeler låses säkert
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
62 kg CO2 eq.
BVB
Byggvarubedömningen, en svensk icke-statlig organisation, lanserade en standard för miljöbedömning av byggnadsmaterial.
Rekommenderad
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
59
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja