Jordfelsbrytare, Resi9 XB, 4 P, 25 A, 30 mA, klass F, 400 V AC, tillverkas av återvunnen plast
E-nummer:
2165202
R9R42440
EAN-kod: 3606489596149
Lagerkod: Lagerförd
Skydd för människor mot elstötar genom direkt beröring
Lämplighet för användning enligt standarden EN/IEC 61008-2-1
Detektering av sammansatta restströmmar med frekvenser mellan 10 Hz och 1000 Hz
Typ F ger ökat skydd mot elektriska störningar orsakade av omgivningen eller blixtnedslag
En ”Test”-knapp finns för att kontrollera och säkerställa att enheten opererar som den ska
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
64 kg CO2 eq.
BVB
Byggvarubedömningen, en svensk icke-statlig organisation, lanserade en standard för miljöbedömning av byggnadsmaterial.
Rekommenderad
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
59
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja