Huvudbrytare, Resi9, 3 P, 40A, 415 V, vred
E-nummer:
2112663
R9S24340
EAN-kod: 3606481359964
Styrning och frånkoppling av elektriska kretsar under belastning som redan är skyddade mot överbelast och kortslutning
Unik ny vit finish för ett fräscht och modernt utseende
Tål en tuffare miljö med en föroreningsgrad på 3
Fungerar tillförlitligt i miljöer upp till 60°C
Environmental Data
Environmental Data
BVB
Byggvarubedömningen, en svensk icke-statlig organisation, lanserade en standard för miljöbedömning av byggnadsmaterial.
Rekommenderad
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja