Harmony tidsrelä, On delay-funktion, 24V AC DC, 240V AC, 1CO

E-nummer:
4002186

RE10RAMUN

typ av tidsfördröjning:

Tidsfördröjningsintervall:

Kontaktbestyckning:

475,80 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3606487344704
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Kompakt storlek, förenklad paneldesign, 17,5 mm bredd samma som 1-polig strömbrytare
notification_ok
Intuitiv tidsinställning för justering: från 0,01 s till 30 timmar
notification_ok
Kompatibel med ett brett spektrum av applikationer, inklusive maskiner, byggnader, vattensegment och HVAC
notification_ok
Överensstämmer med cULus-, CE-, UKCA- och CCC-standarder

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
49 kg CO2 eq.
Use Longer
Reparation
information_stroke
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
information_stroke
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
70
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej
  • Produktdokumentation
  • Ladda ner programvara
  • Produktväljare
  • Byt ut eller ersätt produkt
  • Hjälp- och kontaktcenter
  • Här köper du
  • Begär en offert
  • Hitta våra kontor
  • Shop.se.com/se/sv nedstängning
  • Schneider Electrics community
  • Karriär
  • Företagsprofil
  • Rapportera ett tjänstefel
  • Tillgänglighet
  • Pressrum
  • Investerare
  • EcoStruxure
  • Sök jobb
  • Blogg
  • Sekretesspolicy
  • Cookie-information
  • Användarvillkor
  • Change your cookie settings