Tidrelä, Harmony Time, puls vid tillslag, 1 s-100 h, matning 24-240 V AC, statisk utgång, 0,7 A

E-nummer:
4030003

RE17LCBM

Kontakternas typ och sammansättning:

Typ av styrning:

935,60 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3606480552632
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Diagnostikkknapp för att kontrollera nedströmskretse, förkorta driftsättnings- och felsökningstiden
notification_ok
Brett område för tidsjustering: från 0,01 s till 999 timmar.
notification_ok
Kompatibel med en mängd olika tillämpningar, inklusive maskiner, fastigheter, vattensegment och HVAC.
notification_ok
Oöverträffad noggrannhet, förebyggande underhåll och överlägsen säkerhet.
notification_ok
Flexibelt urval av skruvanslutningar eller fjäderkopplingsterminaler för ledningsdragning.

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
70 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
13
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.