Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 7
2 videor
Tidrelä, Harmony Time, puls vid tillslag, 1 s-100 h, matning 24-240 V AC, statisk utgång, 0,7 A
E-nummer:
4030003
RE17LCBM
EAN-kod: 3606480552632
Diagnostikkknapp för att kontrollera nedströmskretse, förkorta driftsättnings- och felsökningstiden
Brett område för tidsjustering: från 0,01 s till 999 timmar.
Kompatibel med en mängd olika tillämpningar, inklusive maskiner, fastigheter, vattensegment och HVAC.
Oöverträffad noggrannhet, förebyggande underhåll och överlägsen säkerhet.
Flexibelt urval av skruvanslutningar eller fjäderkopplingsterminaler för ledningsdragning.
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Transparens
RoHS/REACh
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil