+ 9
2 videor
Tidrelä, Harmony Time, Y/D-start, 0,3 s…30 s, matning 24…240 V AC/DC, 2 växlande kontakter
E-nummer:
4030083
RE22R2QEMR
839,70 SEK
EAN-kod: 3606480792588
Lagerkod: Ej lagerförd
Diagnostikknapp för att kontrollera nedströmskretsen direkt, vilket förkortar driftsättnings- och felsökningstiden
Brett område för tidsjustering: från 0,01 s till 999 timmar.
Kompatibel med en mängd olika tillämpningar, inklusive maskiner, fastigheter, vattensegment och HVAC.
Oöverträffad noggrannhet, förebyggande underhåll och överlägsen säkerhet.
Flexibelt urval av skruvanslutningar eller fjäderanslutningar för ledningsdragning.
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
43 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
15
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja