Kontrollrelä, Harmony Control, över/underspänning, självförsörjd, mätområde 80 V...300 V AC/DC, 2 växlande utgångar

E-nummer:
3860794

RM22UB34

1 622,00 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3606480792274
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Förenklad paneldesign tack vare 22,5 mm bredd, samma som 2-polig effektbrytare
notification_ok
Upplev oöverträffad precision, förebyggande underhåll och överlägsen säkerhet.
notification_ok
Ger automatisk avstängningshantering och felinformation för snabb identifiering och felsökning.
notification_ok
Genomskinligt lock som skyddar inställningarna från att ändras vilket minskar underhållsbehovet
notification_ok
Kompatibel med ett brett urval av applikationer, såsom lyft, förpackning, hissar, textil, pumpning och vatten.

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
43 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
18
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja

Lås upp smartare skydd med NFC

Uppgradera till NFC‑aktiverade reläer för snabbare konfiguration, exakta justeringar och snabbare idriftsättning. Njut av smartare skydd, förbättrad effektivitet och förenklat underhåll med bara ett tryck på din smarttelefon.