Relä, Harmony Relay, plug-in, 1 växlande kontakt, låsbar testknapp, 24 V AC, 15 A

E-nummer:
4027619

RPM11B7

Kontakternas typ och sammansättning:

lED för status:

[Uc] spänning i styrkretsen:

156,70 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3389119401647
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Hög prestanda som säkerställer maskin- och systemtillgänglighet
notification_ok
Flexibilitet som uppfyller kraven för de flesta industriella tillämpningar
notification_ok
Färdigmonerad för att underlätta val och installation
notification_ok
Enkel användning med testknapp och visuella indikatorer
notification_ok
Mekanisk hållbarhet på 10 miljoner cykler

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
16 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
68
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.