Relä, Harmony Relay, plug-in, 1 växlande kontakt, låsbar testknapp, 120 V AC, 15 A, LED

E-nummer:
4027629

RPM12F7

Kontakternas typ och sammansättning:

lED för status:

[Uc] spänning i styrkretsen:

200,80 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3389119401760
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Minskar storleken på kapslingarna så att de kan monteras nästan överallt
notification_ok
Tillhandahåller en ekonomisk lösning för implementering av många kontaktfunktioner med ett stort antal kontakter
notification_ok
Det en flexibel design som är lätt att greppa för att spara utrymme
notification_ok
Instickstyp är enkel installation och enkelt underhåll
notification_ok
Den här RPM-produkten är IP40-klassad

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
19 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
68
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.